Publique seus produtos
AXOR Edge bas.m.280 CN chr
AXOR Edge bas.m.280 CN chr
    AXOR

    AXOR Edge bas.m.280 CN chr

    Traduzido pelo Google,
    AXOR Edge Monocomando para lavatório 280 para lavatórios com conjunto de descarga push-open
    Especificação
    • Surfaces: - 46030007 Chrome - 46030137 Polished Bronze - 46030307 Polished Red Gold - 46030337 Polished Black Chrome - 46030997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Especificação técnica
    • Ref. única46030007
    • Família de produtoAXOR Edge
    • Grupo de produtosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-29
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)4.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrição Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Ásia
    China
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit