Publique seus produtos
AXOR Edge TH universal 3 functions chrome
AXOR Edge TH universal 3 functions chrome
    AXOR

    AXOR Edge TH universal 3 functions chrome

    Traduzido pelo Google,
    AXOR Edge Thermostat para instalação exposta/oculta para 3 funções
    Especificação
    • Surfaces: - 46140020 Polished Chrome - 46140830 Polished Nickel - 46140930 Polished Brass - 46140000 Chrome - 46140130 Polished Bronze - 46140300 Polished Red Gold - 46140330 Polished Black Chrome - 46140990 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction • Select push-button on/off control for 3 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons handshower, PowderRain, Rain large
    Especificação técnica
    • Ref. única46140000
    • Família de produtoAXOR Edge
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-01
    • Número da edição1
    • Altura (mm)77
    • Largura (mm)436
    • Profundidade (mm)136
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrição Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClassShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit