Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut 46521000

Ref. Exclusiva: 46521000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR Edge
Grupo do produto: Wall outlet
Data de publicação: 2019-04-01
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (10)
AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut

· consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower
hose
· integrated support function
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 2.787

Categoria BIMobject: Hidráulica - Válvulas
Classificação IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valve parts or accessories
Código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7117
Uniclass 1.4 Descrição: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Código: PR-94
Uniclass 2.0 Descrição: Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrição: Valve products
NBS Reference Código: 94
NBS Reference Descrição: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 11 19 11
OmniClass Título: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Nome Valor
Mount Type wall mounted
Plumbing Fixture Type Porter unit - diamond cut

BIMobject®