Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

AXOR Design trap set Flowstar 51304000

Ref. Exclusiva: 51304000
Marca: AXOR
Familia do produto: AXOR
Grupo do produto: Siphons/Angle valves
Largura (mm): 245
Altura (mm): 228
Profundidade (mm): 327
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
AXOR Design trap set Flowstar

· consists of: design trap, angle valve, cover
· adjustment distance 65 - 165 mm
· distance to wall 330 mm
· connection dimension outlet G 1¼


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.01

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Acessórios
Classificação IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valve parts or accessories
Código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7117
Uniclass 1.4 Descrição: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Código: PR-94
Uniclass 2.0 Descrição: Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrição: Valve products
NBS Reference Código: 94
NBS Reference Descrição: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
OmniClass Número: 23-31 11 19 11
OmniClass Título: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Flowstar design trap set
Name AXOR Flowstar design trap set 51304000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Flowstar design trap set
Features - scope of supply: upright pipe 140 mm, wall pipe, escutcheon diameter 70 mm, valve cover, 2 cover caps with angle valves - adjustment distance 65 - 165 mm - distance to wall 330 mm - connection dimension outlet G 1 1/4
Manufacturer AXOR
Model Number 51304000
Model Reference 51304000
Name AXOR Flowstar design trap set 51304000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados