Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

AKP75/125; EI90; 55dB; single metal stud frame, double-layer cladding

Ref. Exclusiva: BM_AKP-75-125_EI90_55dB_metal_double-layer-cladding-A
Marca: Baustoff + Metall
Familia do produto: wall partition structures
Grupo do produto: wall partition, single stud, double layer, fire resistance
Altura (mm): 4000
Profundidade (mm): 125
Data de publicação: 2019-08-13
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)
B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.

125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF/GKFI on each side of the partition. Sound insulation with 40mm stone wool (min. 40kg/m3, melting point >1000°C) Rw=55dB. Recessed Base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Projetado em: Austria
Fabricado em: Austria

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Gypsum board
Código UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descrição: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: EE-25
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Código: EF_25_10
Uniclass 2015 Descrição: Walls
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descrição: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Número: 23-15 11 11 11
OmniClass Título: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • Austria

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valor
Application Internal Wall
Depth 125 mm
Fire Rating EI90
Height 4000 mm
Panel Material Gypsum Fire- Rated Plasterboard

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados