Publique seus produtos
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    Traduzido pelo Google,
    Os sistemas de parede divisória, revestimento e parede de eixo B+M são únicos no que diz respeito à flexibilidade dos componentes do sistema utilizáveis. Os pinos e canais metálicos IntraProfil® são os elementos centrais de cada construção de sistema B+M. Além disso, os componentes de sistema necessários de todas as marcas mencionadas "B+M Markensiegel" podem ser usados e combinados de acordo com as diretrizes e testes de instalação da B+M.
    Especificação
    • 125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition. Sound insulation with 40 mm stone wool (min. 40 kg/m3, melting point >1000°C) Rw= 55 dB. Recessed base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.

    Especificação técnica
    • Ref. únicaBM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • Família de produtoAT_Wall Partition
    • Grupo de produtosdrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-24
    • Número da edição1
    • Altura (mm)4000
    • Profundidade (mm)125
    Afins
    • Material principalGesso
    • Material secundárioAço
    • Desenhado emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrição Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • Título UniFormat II da CSIPartitions

    Disponibilidade regional

    Europa
    Austria
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit