Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

SW100/125; EI30; 32dB; Shaft wall with single metal stud frame, double-layer cladding

Ref. Exclusiva: BM_V_SW100-125_EI30-32dB_metal_double-layer-cladding-A
Marca: Baustoff + Metall
Familia do produto: wall partition structures
Grupo do produto: Shaft wall, single stud, double layer, fire resistance
Altura (mm): 4500
Profundidade (mm): 125
Data de publicação: 2019-08-13
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (2)
B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.

125 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW100 steel structure with a double layer of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF/GFKI on one side. Sound insulation without mineral wool 32dB.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Projetado em: Austria
Fabricado em: Austria

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Gypsum board
Código UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descrição: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: EE-25
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Código: EF_25_10
Uniclass 2015 Descrição: Walls
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descrição: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 21 16.23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board Shaft Wall Assemblies
OmniClass Número: 23-15 11 11 11
OmniClass Título: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • Austria

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valor
Application Shaft Wall
Depth 125 mm
Height 4500 mm
M Fire Rating EI30
Panel Material Gypsum Fire- Rated Plasterboard

BIMobject®