Publique seus produtos
Modular Dual Voltage Isolation Power Panels (MID) (archived 12/29/20. Customer did not renew)
Bender Inc
Arquivado

Modular Dual Voltage Isolation Power Panels (MID) (archived 12/29/20. Customer did not renew)

Bender's standard hospital panel provides isolated power service and protection to operating rooms and other critical care areas. Designed in strict compliance with UL 1047, UL 1022, and UL 50, BENDER isolated power panels offer the most up-to-date technology for all isolated power distribution requirements. 


Dual output voltage isolated power panels provide two separate voltage outputs using a single isolation transformer. A standard dual output voltage panel consists of the following:

Standard Features

  • Isolation transformer with corresponding main circuit breaker
  • BENDER LIM2010 Line Isolation Monitor (LIM)
  • Primary circuit breaker
  • Secondary main circuit breaker for low (120V) side
  • Up to Four (4) branch circuit breakers for high (208V or 240V) side
  • Reference Ground Bus
  • Bolt-on style load center
  • 16, 2-pole 20A branch circuit breakers (consult factory for alternative configurations)
  • Front trim with door in door concealed hinge 

Advanced Optional Features

  • Provision(s) for receptacles and/or ground jacks
  • Integrated ground fault location system
  • Transformer load monitoring
  • Remote communication with standalone web server and building management system integration
  • On-site services and support
Especificação


Especificação técnica
  • Ref. únicamodular-dual-voltage-isolation-power-panels-mid
  • Família de produtoHealthcare Isolated Power Panels
  • Grupo de produtosIsolated Power Panels
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-27
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço galvanizado
  • Desenhado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26
  • Código Uniclass 2015Co_70_30
  • Descrição Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 00
  • Título OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • Título UniFormat II da CSIDistribution Systems
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit