Publique seus produtos
Desono™ EX-S8 Two-Way Coaxial 8" Surface Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ EX-S8 Two-Way Coaxial 8" Surface Mount Loudspeaker

Traduzido pelo Google,

O Desono EX-S8 é um alto-falante bidirecional de montagem em superfície de 8” que fornece voz detalhada com projeção. É um excelente alto-falante de preenchimento ou distribuído para sistemas em que se deseja clareza de voz cristalina, saída mais alta e mais graves.

Projetados para instalação fácil e rápida, nossos suportes ClickMount™ inovadores e patenteados fornecem aos instaladores duas opções de montagem distintas. O suporte pan-tilt ClickMount fornece controle de mira indexado e permite a montagem da Série EX rapidamente na orientação vertical ou horizontal sem mover a posição do suporte. O ClickMount U-Bracket também está disponível para montagem de baixo perfil ou uso externo e inclui o ClickPlug com uma porca de prensa integrada para aplicações resistentes a intempéries. Ambos os suportes são resistentes a roubo e violação.

Especificação
    • Exceptional audio clarity with small footprint and attractive styling
    • Uniform coverage from coaxially mounted HF/LF drivers 
    • 5-position switch selects 70V/100V taps or low impedance bypass
    • Utilizes innovative ClickMount pan-tilt and U-brackets for mounting
    • ETL listed to comply with UL 1480A, CSA 62368-1, CE marked, and RoHS compliant
    • EN54-24 certified

    Keywords: desono, loudspeaker, desono loudspeaker, surface mount, ex-s8, speaker, 8 inch, 8-inch, 8in, 70/100, volt, two-way,

Especificação técnica
  • Ref. únicadesono-ex-s8_desono-surface-mount
  • Família de produtoDesono
  • Grupo de produtosDesono Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-03
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrição Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClassLoudspeakers

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit