Publique seus produtos
MP26-G Powerful Sound Projector
Biamp

MP26-G Powerful Sound Projector

Traduzido pelo Google,

O MP26 é um projetor de som elegante e poderoso, equipado com um transformador de 26 watts de alta qualidade. Mesmo com algum ruído de fundo, é garantido um som natural para a sua música de fundo e a reprodução da sua fala.

O alto-falante foi projetado para reprodução de música e fala de alta qualidade em muitas aplicações industriais ou profissionais, tanto em ambientes internos quanto externos. Tenha certeza de que as pessoas ouvem e entendem suas mensagens ou anúncios em ruas comerciais, estacionamentos, docas de carga ou armazéns. Ele combina uma carcaça robusta com uma boa qualidade de som e, como todas as peças de metal são de alumínio ou aço inoxidável, este alto-falante permanecerá livre de ferrugem.

Graças ao formato do suporte, é possível montar este projetor de som com uma ferramenta elétrica sem tirar o projetor do suporte -- um recurso inteligente de fácil instalação e que economiza tempo. Os alto-falantes MP26 podem ser pintados em qualquer cor.

Especificação
  • Keywords: apart, projector, horn, mp26-g, mp26g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, mp26,

Especificação técnica
  • Ref. únicamp26_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Família de produtoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrição Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClassLoudspeakers

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit