Publique seus produtos
PM4100 Preamplifier
PM4100 Preamplifier
    Biamp

    PM4100 Preamplifier

    Traduzido pelo Google,
    O PM4100 é um pré-amplificador estéreo multifuncional controlado via rede ou conexão RS-232. O PM4100 está equipado com quatro entradas estéreo, 4 GPIO e uma saída estéreo. Integra-se facilmente com uma variedade de sistemas de controle e a entrada USB permite conexão direta de áudio e controle de volume de um computador. O PM4100 pode ser alimentado por PoE ou 12V DC. Seu desempenho de áudio, facilidade de uso e conjunto de recursos versáteis tornam o PM4100 ideal para uma variedade de aplicações de áudio profissional.
    Especificação
      • Four unbalanced stereo inputs
      • One balanced stereo output
      • 2 bi-directional RS-232 ports for third party control with feedback
      • 4 GPIO for control of relays, switches, and sensors
      • Possible to mix Input 1 with the current selected input
      • 3 band equalizer for bass, mid and treble control
      • Auto standby mode
      • PoE powered (IEEE 802.3at Class 2, 7W)
      • When powered by PoE the 12V DC output supplies power for external devices such as control systems
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: preamplifier

    Especificação técnica
    • Ref. únicapm4100_commercial-audio-preamplifier
    • Família de produtoCommercial Audio
    • Grupo de produtosCommercial Audio Preamplifiers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-03
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descrição Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClassStereo Amplifiers

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit