Publique seus produtos
RMG-200A Voice-Range Horn System with Swivel Yoke Bracket
Biamp

RMG-200A Voice-Range Horn System with Swivel Yoke Bracket

Traduzido pelo Google,

O RMG-200 é um sistema de buzina/driver autônomo extremamente eficiente, projetado para aplicações de reforço de som, anúncio e sinalização de alcance de voz de longa projeção. A buzina de 50° x 40°, acionada pelo driver de compressão de médios M200 da Community, oferece projeção de som focada e de alta saída de 400 Hz a 8 kHz com clareza vocal sem esforço e distorção extremamente baixa. A construção robusta em fibra de vidro e o design do driver inerentemente resistente às intempéries garantem durabilidade excepcional a longo prazo e previsibilidade de desempenho. O RMG-200 está disponível de fábrica com um autoformador de 200 W instalado para aplicações de 70 V/100 V. Um suporte de montagem de aço galvanizado por imersão a quente giratório e resistente às intempéries está incluído para conveniência da instalação.

Especificação
  • Keywords: voice and projection solution, projector, horn, rmg-200a, rmg 200a, rmg 200 a, rmg200a, rmg, 200a, 200, rmg-200, rmg 200, rmg200, voice and projection, projector and horn, long projection, voice-range, sound reinforcement, announcement, signaling application, signaling,

Especificação técnica
  • Ref. únicarmg-200a_community-projectors-and-horn
  • Família de produtoCommunity
  • Grupo de produtosCommunity Projectors And Horns
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-01
  • Número da edição1
Afins
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrição Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClassLoudspeakers

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit