Publique seus produtos
TesiraLUX™ OH-1 AVB Video Decoder
TesiraLUX™ OH-1 AVB Video Decoder
    Biamp

    TesiraLUX™ OH-1 AVB Video Decoder

    Traduzido pelo Google,
    O TesiraLUX OH-1 é um decodificador de vídeo habilitado para AVB/TSN capaz de emitir sinais de vídeo até e incluindo 4K60. O OH-1 funciona como um dispositivo de classe de servidor de vídeo em um sistema de mídia Tesira e é configurado por meio do software de configuração Tesira. Atuando como um ouvinte AVB, o OH-1 integra totalmente áudio e vídeo digital em uma única rede, permitindo gerenciamento simplificado de sincronização labial e latências de trânsito de rede de ponta a ponta de menos de 1,5 quadros. Os fluxos AVB/TSN podem ser recebidos em portas de 1 Gb ou 10 Gb, enquanto os sinais de controle são gerenciados por meio de uma porta Ethernet de 1 Gb separada. O OH-1 aceita 8 canais de áudio PCM para incorporação/desincorporação e inclui 2 saídas analógicas de nível de microfone/linha. O TesiraLUX OH-1 pode ser usado como um dispositivo autônomo (emparelhado com um TesiraLUX IDH-1) ou pode ser combinado com outros servidores, expansores, terminais e controladores Tesira.
    Especificação
      • Includes one HDMI® port 
      • Outputs video signals up to and including 4K60 with 4:4:4 subsampling
      • Supports a virtual matrix of up to 128 devices
      • Flexible color space including Rec. 2020
      • Integrated lip sync management
      • Supports 8 channel PCM audio for embedding/de-embedding
      • Supports port authentication via IEEE 802.1X
      • Supports HDCP 2.2 protected content
      • Automated EDID management between TesiraLUX and the output display
      • 2 mic/line level analog audio outputs
      • 4 logic connections can be used as inputs or outputs
      • Serial port for the output of command strings
      • Half-rack chassis
      • Optional mounting accessories available
      • Covered by Biamp Systems’ 5-year warranty

      Keywords: tesiralux oh-1, tesiralux, avb/tsn, avb, tsn, video, decoder, output, signal, 4k60, video server, server, media, system, tesira lux, tesira, lux, oh-1, oh1, oh 1, avb listener, listener, digital audio, digital video, digital, network, integrate, lip sinc, streams, edid, tesira, tesira lux, tesiralux, lux oh-1, oh-1, tesira oh-1, oh, lux oh, tesiralux oh-1, tesira lux oh-1

    Especificação técnica
    • Ref. únicatesiralux-oh-1_video-encoders-decoder
    • Família de produtoTesira
    • Grupo de produtosVideo Encoders Decoders
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Comunicação

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit