Publique seus produtos
Vocia® VO-4e Enhanced Output Device
Vocia® VO-4e Enhanced Output Device
    Biamp

    Vocia® VO-4e Enhanced Output Device

    Traduzido pelo Google,
    O VO-4e é um dispositivo de expansão de saída de áudio em rede aprimorado que permite ao usuário adicionar quatro canais de saída de nível de linha e CobraNet a um sistema Vocia. O VO-4e pode ser configurado para failover canal a canal ou dispositivo a dispositivo e usa processamento de sinal digital de cadeia fixa abrangente dentro do dispositivo, incluindo controle de volume, atenuação, equalização, compressor/limitador, cruzamento de alto-falante, atraso, e ganho de saída. Mensagens de emergência para sistemas de segurança de vida são armazenadas em memória não volátil. Dois conectores RJ-45 no painel traseiro do dispositivo fornecem conectividade redundante para processar dados de controle, áudio e alimentação em um único cabo Ethernet. O VO-4e também possui entradas duplas para aceitar energia de uma fonte auxiliar. O relé de paging por canal fornece um fechamento de contato quando o paging está ativo em um canal associado.
    Especificação
      • CobraNet audio output
      • Channel-to-channel and device-to-device failover
      • Local non-volatile storage of Emergency Messages
      • Dual PoE capable with alternate powering from auxiliary 24V DC supply (dual inputs)
      • LED status and fault indication:
        • Chassis Fault, Activity and Status
        • PoE Power
        • Aux Power
        • Output Channel Amp Fault, Activity and Signal Present
      • Four Page Active Relays, Control Inputs, and Control Outputs
      • Speaker line monitoring and ambient noise compensation using ELD-1 and ANC-1
      • Software-configurable signal processing including volume control, filters, compressor/limiting, delay, speaker equalization, and output level
      • CobraNet audio/control with dynamic use of available bundles over single Ethernet cable
      • Dual CobraNet ports for redundancy
      • Rack mountable (1RU)
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 Compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia vo-4e, vocia vo4e, vocia vo 4e, vo-4e, vo 4e, vo4e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit

    Especificação técnica
    • Ref. únicavocia-vo-4e_expansion-output
    • Família de produtoVocia
    • Grupo de produtosExpansion Outputs
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-07
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Trabalho em rede

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit