Publique seus produtos
Rubin 9V
Rubin 9V
Rubin 9V
    Monier

    Rubin 9V

    Traduzido pelo Google,
    O Rubin 9V traz a nostalgia do VH e do OVH, mas com um visual diferente por ser um ladrilho maior. Esta telha oferece segurança e conforto extra porque possui uma excelente barreira à água. Para vídeos instrutivos para aplicação do arquivo Monier Revit, acesse “Links” e “Vídeo instrutivo”.
    Especificação
    • Batten gauge 370-400 mm. Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 472 x 313 mm. Coverage 267 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.4 – 10.1. Weight per m2 37.6 – 40.4kg
    Especificação técnica
    • Ref. únicarubin-9v_7780003_nl
    • Família de produtoPitched Roof Tile System
    • Grupo de produtosRubin 9V
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2024-06-20
    • Número da edição1
    • Altura (mm)472
    • Largura (mm)313
    • Profundidade (mm)76
    Afins
    • Material principalCerâmica
    • Fabricado emFrance
    • Peso Neto (kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Descrição Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 11
    • Título OmniClassClay Roof Tiles

    Disponibilidade regional

    Europa
    Netherlands
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit