Publique seus produtos
Estados Unidos
Português (Brasil)
Idioma
Localização do projecto
Publique seus produtos
Inscreva-se
Entrar
boj-x-cug/products/7c5a821c-349f-48fb-aaf0-aedba1c2d113
início
Categorias
Engenharia & Infraestrutura
Hidrossanitário
4号踊り場直壁1800x900
Unavailable in Estados Unidos
CUG × BIMobject Japan
Seguir
4号踊り場直壁1800x900
Traduzido pelo Google,
Ver original
Unidade: (mm)
Download
Especificação técnica
Especificação técnica
Ref. única
4_middle-slab1800x900
Família de produto
コンクリート二次製品
Grupo de produtos
下水道マンホール
Tipo
Objetos normativos
Data de publicação
2021-12-01
Número da edição
1
Altura (mm)
900
Largura (mm)
1800
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Engenharia & Infraestrutura - Hidrossanitário
Disponibilidade regional
Ásia
Japan
Produtos similares
AstralPool Fluidra
Pipe Fitting Metal Sleeve
download
Roxtec
Luva KOS Roxtec
download
nidaplast
Lost and Draining Trench Basin
download
nidaplast
Underground Infiltration Basin
download
Geoplast
Drainpanel
download
Geoplast
Aquabox
download