Publique seus produtos
Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x8 (postbox med 8 fack)
Boxicon

Fastighetsbox Boxicon G3 Kompakt 1x8 (postbox med 8 fack)

Traduzido pelo Google,

Boxicon G3 Kompakt é uma caixa imobiliária totalmente fabricada na Suécia , para o mercado nórdico. A construção patenteada e a logística bem pensada proporcionam

  • Menor impacto ambiental
  • Baixo custo
  • Alta qualidade

A construção patenteada significa que a caixa contém menos chapa metálica com maior qualidade e menor impacto ambiental. Esta caixa de correio é recomendada por Byggvarubedomningen, possui Sundahus classe A e EPD.

Boxicon G3 Kompakt é homologado pela Rise (SP) para entrega de correspondência em ambientes internos e externos. Aprovado para classe de segurança 2, conforme SS-EN 13724, e classe de segurança/classe de proteção 2 conforme FFF. Disponível nas caixas de correio da versão 2 a 18. Marcação de nome conveniente na prateleira. Estão sempre incluídas etiquetas publicitárias vermelhas e verdes, bem como pequenas fechaduras com três chaves para cada compartimento.

Alternativamente, a caixa de correio pode ser configurada com placa de identificação digital e fechaduras eletrônicas. Em seguida, a caixa de correio pode ser usada para receber pacotes e os compartimentos podem ser abertos com o aplicativo.

Especificação
  • Denna modell har 8 fack, 1 kolumn med 8 rader.

Especificação técnica
  • Ref. únicafastighetsbox-lynx-original-18
  • Família de produtoFastighetsbox Boxicon G3 Kompakt
  • Grupo de produtosSingle
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-18
  • Número da edição1
  • Altura (mm)893
  • Largura (mm)369
  • Profundidade (mm)403
Afins
  • Material principalMetal
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade regional

Europa
Finland
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit