Publique seus produtos
KALHETA 44 Telha de Fibrocimento
Brasilit

KALHETA 44 Telha de Fibrocimento

Design arrojado e versátil para obras residenciais e industriais.
Especificação
  • Uso Residencial, Institucional, Comercial / Industrial
Especificação técnica
  • Ref. únicabrasilitrooftiles_kalheta44
  • Família de produtoFibercement roof tiles
  • Grupo de produtosStructural Roof Tiles
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-20
  • Número da edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)472
Afins
  • Material principalFibrocimento
  • Desenhado emBrasil
  • Fabricado emBrasil
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_65_30
  • Descrição Uniclass 2015Fibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • Número OmniClass23-13 39 17
  • Título OmniClassRoof Tiles
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • Título UniFormat II da CSIRoof Coverings

Disponibilidade regional

África América do Sul América do Norte