Publique seus produtos
DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768
Brymec

DZR Brass Double Check Valve WRAS 30766, 30767, 30768

Traduzido pelo Google,

Válvula de retenção dupla de latão DZR

  • Corpo em latão DZR com extremidades de compressão para sistemas de tubulação de cobre
  • Disponível em 15, 22 e 28mm
  • Aprovado pelo WRAS

Especificação
  • Pipe Size: 15, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Especificação técnica
  • Ref. única30766_30767_30768_DZR_Brass_Double_Check_Valve_WRAS
  • Família de produtoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosNRV Non Return & Check Valves
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-16
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Desenhado emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descrição Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.29
  • Título CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClassCheck Valves

Disponibilidade regional

Europa
Ireland
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit