Publique seus produtos
Duraframe 350mm Bi-Pod H-Frame Kit Rooftop DF3000
Brymec

Duraframe 350mm Bi-Pod H-Frame Kit Rooftop DF3000

Traduzido pelo Google,

Estrutura Bi-Pod H Duraframe - 350mm

O DuraFrame Bi-Pod 350 é um método simples, robusto e econômico de suporte a trechos de tubos, trechos de cabos, dutos e vários outros serviços em aplicações internas ou externas - particularmente adequado para serviços em telhados.

Aceita canal de 41 x 41 mm - não incluído

o pacote de suporte DuraFrame Bi-Pod 350 inclui:

  • 2 x pés de suporte universal DuraFrame
  • 2 x adaptadores de suporte DuraFrame
  • 2 x suportes e fixações de escora galv de 90º
Especificação
  • Width: Variable width using 41 x 41mm channel; Minimum overall width 700mm

    Height: Variable height using 41 x 41mm channel; Minimum overall height 172mm (inc channel)

    Max Load: Max load per foot must not exceed 250kg, loading of frame dependent on channel configuration

    To Suit: 41 x 41mm Channel

    Type: DuraFrame Bi-Pod Support Kit

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Especificação técnica
  • Ref. únicaDF3000_350mm_Bi-Pod_H-Frame_Kit
  • Família de produtoMEQ - Mounting Equipment
  • Grupo de produtosDUR - DuraFrame
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-13
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Desenhado emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Outros
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
  • Descrição Uniclass 2015Roof equipment supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Frames
  • Número OmniClass23-33 25 11 13
  • Título OmniClassBuilt Up Rooftop Air Handling Units

Disponibilidade regional

Europa
Ireland
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit