Publique seus produtos
Convertible Angled Radiator Valve Body - NA Market
Caleffi

Convertible Angled Radiator Valve Body - NA Market

Traduzido pelo Google,

As válvulas de radiador conversíveis são normalmente usadas na América do Norte para

controlando o fluido para radiadores tipo aquecedor de toalhas. Estas válvulas especiais

pode ser convertido de operação manual para termostática por simples

substituição do botão de ajuste por um cabeçote de controle termostático.

Isto significa que a temperatura ambiente de qualquer sala em que estejam

instalado pode ser mantido constantemente no valor definido.

Estas válvulas possuem um arremate especial com vedação hidráulica de borracha,

permitindo uma conexão rápida e segura ao radiador sem o uso de

materiais de vedação adicionais.

As válvulas de isolamento e balanceamento do radiador possuem uma proteção de remoção

tampa, quando removida expõe o parafuso de cabeça allen para ajustar a válvula

posição do plugue.

Especificação
  • 338 series

    Radiator valve body convertible from standard manual operation to thermostatic control heads and thermo-electric actuators. Angled connections

    for copper and single and multilayer PEX pipes. Radiator connection 1/2" straight threads with tailpiece equipped with peroxide-cured EPDM seal.

    Pipe connection 3/4" conical. Brass body. Chrome plated. Control knob white RAL 9010, for manual control, in ABS. Stainless steel control stem.

    Double seal on control stem with EPDM o-rings. Maximum working temperature 212°F (100°C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar).

Especificação técnica
  • Ref. única338452
  • Família de produtoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-29
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Outros
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit