Publique seus produtos
Centrifugal Downblast Direct Drive Fan, DR Series

Centrifugal Downblast Direct Drive Fan, DR Series

Traduzido pelo Google,
  • Volume de ar: 2 - 3300 cfm
  • SP máximo: 2,25" wg. @ densidade de ar padrão

    Os ventiladores centrífugos de acionamento direto são projetados para puxar mais ar sob pressões estáticas mais altas. O design eficiente e balanceado da roda e da entrada de ar contribuem para manter baixos níveis de ruído e prolongar a vida útil do motor. Esses ventiladores são especialmente adequados para instalação em hospitais, escolas, motéis e hotéis, auditórios, edifícios de escritórios e áreas industriais leves.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Carcaça de alumínio girado para durabilidade sem ferrugem e resistente às intempéries.
  • Tela padrão para pássaros.
  • Rodas inclinadas para trás sem sobrecarga, lâminas e entradas fabricadas em alumínio 1100-H14.
  • Todos os tamanhos podem ser montados na parede.
  • Conduíte de fio para fornecer um canal claro para conexões elétricas.
  • Desconexão de segurança.
  • Controle de velocidade variável.

    OPÇÕES
  • Amortecedor de gravidade.
  • Amortecedor Motorizado.
  • Manga de montagem em parede.
  • Curva do Telhado.

    CERTIFICAÇÕES
    A CaptiveAire certifica que os Modelos DR10HFA a DR85HFA aqui mostrados estão licenciados para ostentar o selo AMCA. As classificações mostradas são baseadas em testes e procedimentos de acordo com a Publicação 211 e 311 da AMCA e atendem aos requisitos do Programa de Classificação Certificado AMCA.

    Os modelos DR10HFA a DR85HFA são ETL listados sob o número de arquivo 3049729-002 e estão em conformidade com os padrões UL705 (elétricos) e CSA Std C22.2, No 113.
  • Especificação técnica
    • Ref. únicacaptiveaire-008
    • Família de produtoHVAC
    • Grupo de produtosCentrifugal Fans
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-02
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descrição Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • Título UniFormat II da CSIHVAC

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit