Publique seus produtos
Belt Drive Inline Fan, SIBD Series

Belt Drive Inline Fan, SIBD Series

Traduzido pelo Google,
  • Volume de ar: 200 - 27500 cfm
  • SP máximo: 3,5" wg. @ densidade de ar padrão

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Duas portas de acesso de tamanho completo fornecem fácil acesso à roda, eixo e rolamentos
  • As rodas são inclinadas para trás, sem sobrecarga
  • A polia do motor de passo variável permite o ajuste em campo e o balanceamento do sistema
  • Proteção contra sobrecarga térmica (monofásico)
  • Cobertura do motor
  • Rodas de alumínio
  • A carcaça é de construção em aço galvanizado
  • Chave de desconexão padrão
  • Opção de descarga lateral como padrão - basta reposicionar o painel lateral para a descarga
  • As unidades podem ser instaladas em uma rotação de 90 graus

    OPÇÕES
  • Isoladores de vibração de piso
  • Isoladores de vibração de teto
  • Amortecedores de tração traseira
  • Amortecedores de tiragem traseira motorizados

    CERTIFICAÇÕES
    A CaptiveAire certifica que os Modelos SIBD080A a SIBD402A e os Modelos SIBD120AHP a SIBD402AHP são licenciados para ostentar o selo AMCA. As classificações mostradas são baseadas em testes e procedimentos realizados de acordo com a Publicação AMCA 211 e 311 e atendem aos requisitos do Programa de Classificação Certificado AMCA.

    Os modelos SIBD080A a SIBD402A e os modelos SIBD120AHP a SIBD402AHP foram certificados pelo ITS. Esta marca de certificação indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos dos EUA amplamente reconhecido (consenso), que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de acompanhamento periódico da fábrica -up inspeções para verificar o desempenho contínuo.

    Os modelos SIBD080A a SIBD402A e os modelos SIBD120AHP a SIBD402AHP são ETL listados sob o número de relatório 3100959CRT e estão em conformidade com os padrões UL705 e CSA C22.2, No. 113.
  • Especificação técnica
    • Ref. únicacaptiveaire-009
    • Família de produtoHVAC
    • Grupo de produtosFans
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-02
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descrição Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • Título UniFormat II da CSIHVAC

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit