Publique seus produtos
Modular Side/Down Discharge Direct Fired Heater with Cooling Coil and V-Bank

Modular Side/Down Discharge Direct Fired Heater with Cooling Coil and V-Bank

Traduzido pelo Google,
Para desenhos de envio de pacotes de ar de compensação de disparo direto, clique aqui.
Para obter os dados de desempenho do pacote de ar de reposição com disparo direto, clique aqui.

  • Volume de ar: 1000 - 21000 cfm
  • SP máximo: 4" wg. @ densidade de ar padrão

    AR DE COMPOSIÇÃO A GÁS DIRETO
    O pacote de ar de reposição com queima direta de gás foi projetado para fornecer ar de reposição temperado para instalações que exigem trocas de ar frequentes. As unidades são projetadas para aplicações de gás natural e propano e para instalação interna ou externa.

    RECURSOS E BENEFÍCIOS PADRÃO
  • G90 construção galvanizada
  • Portas de fácil acesso
  • Pontos de elevação
  • Controles pré-cablados e canalizados
  • Descarga horizontal ou descendente
  • Isolamento de vibração
  • Motores de alta eficiência
  • Polias de acionamento ajustáveis
  • Carcaça totalmente isolada
  • Queimador de aço inoxidável
  • Transformador de controle de 120 volts com conexão elétrica de ponto único
  • Válvulas de gás redundantes
  • Piloto de faísca intermitente com bloqueio de segurança temporizado
  • Modulação de chama eletrônica
  • Interruptor de limite de alta temperatura
  • Interruptor de prova de fluxo de ar
  • Termostato de entrada do economizador
  • Partida do motor
  • Interruptor de desconexão
  • Porta de observação do queimador

    OPÇÕES DISPONÍVEIS
  • Aplicação de combustível propano
  • Termostato de substituição de ambiente
  • Amortecedor de admissão motorizado
  • Painel de controle remoto incluindo interruptor de verão/inverno e luzes de operação
  • Estatística de Congelamento com Temporizador de Desvio
  • Interruptores de pressão de gás alta/baixa
  • Termostato Modulador de Ambiente
  • Regulador de alta pressão de gás
  • Tomada de conveniência
  • Bobinas de Resfriamento DX
  • Entrada do Resfriador Evaporativo
  • Entrada do filtro V-Bank
  • Entrada de filtro inclinada
  • Arrancadores Auxiliares
  • Medidor de Pressão do Gás de Entrada
  • Berço Suspenso Interno
  • Pacotes VAV
  • Curvas do Telhado
  • Interruptor de filtro entupido
  • Termostato de resfriamento e intertravamento
  • Conjunto extra de correias em V

    CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
    O aquecedor a gás direto é listado pela ETL para uso na têmpera de ar de reposição. O ar de reposição é introduzido na entrada do aquecedor diretamente do exterior do edifício. Os pacotes são certificados pelo padrão de segurança combinado ANSI Z83.4a-2001/CSA 3.7a-2001 e estão disponíveis em tamanhos de até 2.500.000 BTUH e 21.000 CFM. Uma característica única da nossa unidade são as placas de perfil do queimador auto-ajustáveis patenteadas, que garantem a velocidade do ar adequada e a queda de pressão através do queimador para uma combustão limpa. Placas de perfil carregadas por mola reagem ao impulso do fluxo de ar fresco, portanto, não são necessários motores ou atuadores para acioná-los, nem precisam ser ajustados manualmente para uma posição específica. Com este recurso, todas as nossas unidades são projetadas para capacidades de volume de ar variável.

    Os recursos padrão incluem sistema de ignição por faísca intermitente com bloqueio de segurança temporizado e válvulas de gás redundantes. As unidades consistem em um gabinete galvanizado com um queimador de gás elevado que queima diretamente no fluxo de ar. O queimador consiste em defletores de combustão de aço inoxidável sem entupimento ligados a uma seção de fornecimento de gás de alumínio. O queimador é capaz de 100% de eficiência térmica com uma taxa de abertura máxima de 30 para 1. O módulo do queimador tem uma conexão de duto de entrada e descarga horizontal padrão e está localizado a montante do módulo do soprador. O módulo do soprador possui uma entrada horizontal padrão projetada para acomodar uma cobertura de entrada de ar externa com filtros e tela padrão de 2".

    Para atender a uma variedade de requisitos de instalação, os pacotes estão disponíveis em várias configurações que incluem adições de um banco v, bobina de resfriamento ou um módulo de entrada de resfriador evaporativo. Todos os módulos são aparafusados para formar uma estrutura de base comum rígida que é montada em uma única estrutura de meio-fio.

    Pacotes combinados que incluem exaustores e ventiladores de alimentação montados em um único meio-fio de teto também estão disponíveis, entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.

    CERTIFICAÇÕES
    O modelo AD foi certificado pelo ITS. Esta marca de certificação indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos amplamente reconhecido (consenso) dos EUA e Canadá, que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de revisão periódica inspeções de acompanhamento da fábrica para verificar o desempenho contínuo.

    O modelo AD é ETL listado sob o número de arquivo J20042560-001 e está em conformidade com os padrões ANSI Z83.4-Second Edition e CSA 3.7-2006.
  • Especificação técnica
    • Ref. únicacaptiveaire-028
    • Família de produtoHVAC
    • Grupo de produtosAir Handling Units
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descrição Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • Título UniFormat II da CSIHVAC

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit