Publique seus produtos
Modular Side/Down Discharge Direct Fired Heater Packaged Unit with Cooling Coil, Evaporative Cooling Intake and V-Bank

Modular Side/Down Discharge Direct Fired Heater Packaged Unit with Cooling Coil, Evaporative Cooling Intake and V-Bank

Traduzido pelo Google,
Para desenhos de envio de unidade de ar de composição de disparo direto (MPU), clique aqui.
Para folhas de especificações da unidade de ar de composição de queima direta (MPU), clique aqui.
Para dados de desempenho da unidade compactada de ar de reposição (MPU) de disparo direto, clique aqui.

A unidade modular empacotada (MPU) foi projetada para ser uma unidade de ar condicionado e aquecimento empacotada de fábrica para aplicações 100% ar externo (OA). As unidades são dimensionadas para operar entre 360 a 600 cfm/ton de resfriamento, dependendo do clima.

RECURSOS E BENEFÍCIOS PADRÃO
  • Condensadores de classificação SEER nominal de alta eficiência 14
  • Termostato com estágio de resfriamento integral
  • Resfriamento de vários estágios para menor uso de energia
  • Circuitos de refrigeração pré-encanados e carregados
  • Otimizado para 100% OA para uso na cozinha
  • A refrigeração não requer espaço adicional no telhado
  • Bobinas e condensadores dimensionados para confortar o ar de maquiagem frio
  • Refrigerante Ecológico R-410A
  • Válvulas de expansão térmica e kits de filtro/secador
  • Linhas de Equalização Externas para Válvulas de Expansão Térmica
  • Kits de relé de partida difícil nos condensadores
  • Interruptor de desconexão do condensador
  • Conjunto de linhas/bobinas testado a vácuo e com vazamento verificado
  • Transformador de Condensador Pré-Fiado
  • Termostato pré-fiado e intertravado com aquecedor
  • Protetores Integrais de Tempo/Gravião

    Otimizado para alta eficiência... A unidade de resfriamento modular embalada é otimizada para trabalhar em conjunto com métodos de fornecimento de ar de reposição altamente eficientes, como plenums de fornecimento de perímetro. A unidade pode ter uma descarga descendente ou final e pode ser usada com aquecimento elétrico e a gás. Todo o refrigerante é R-410A ecologicamente correto e os condensadores têm uma classificação SEER nominal de 14 para maior eficiência.
    Um benefício desta unidade são os vários estágios de resfriamento. Múltiplos estágios de resfriamento aumentam a eficiência ao não utilizar 100% da capacidade de resfriamento quando esta não é necessária, permitindo assim um menor consumo de energia. Um termostato interno de resfriamento de ar de reposição energiza automaticamente o primeiro estágio quando o resfriamento do ar de reposição é necessário. O mesmo termostato possui um diferencial ajustável embutido para energizar o segundo estágio de resfriamento quando necessário.
    Os condensadores são montados na parte superior da unidade de ar de reposição para minimizar os requisitos de espaço no teto e estão situados para fluxo de ar e facilidade de manutenção ideais.

    CERTIFICAÇÕES
    Este produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos amplamente reconhecido (consenso) dos EUA e do Canadá, que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de inspeções periódicas de acompanhamento da fábrica para verificar o desempenho contínuo.
  • Especificação técnica
    • Ref. únicacaptiveaire-035
    • Família de produtoHVAC
    • Grupo de produtosModular Rooftop Air Handling Units
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2012-01-30
    • Número da edição1
    Afins
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar Condicionado
    • Código Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descrição Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • Título UniFormat II da CSIHVAC

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit