Publique seus produtos
Bola L - copper ceiling pendant lamp
Bola L - copper ceiling pendant lamp
Bola L - copper ceiling pendant lamp
Bola L - copper ceiling pendant lamp
    Cerames

    Bola L - copper ceiling pendant lamp

    Traduzido pelo Google,

    As luminárias de cobre fazem parte da coleção de produtos feitos à mão no México por talentosos artesãos. Cada peça é autêntica e única. A sombra da luminária de teto de cobre é feita de materiais da mais alta qualidade e sua superfície é decorada adicionalmente. A lâmpada de cobre é muito durável e prática, e a camada de pátina aplicada evita nevar e prolonga a vida útil dos produtos. O candeeiro mexicano é um candeeiro suspenso único, que se adapta perfeitamente como iluminação principal de um quarto ou sala e realça a beleza de todo o interior. O candeeiro suspenso confere uma luz suave e agradável aos olhos, pois é fabricado com materiais da mais elevada qualidade. Este candeeiro suspenso é perfeito para os amantes de candeeiros confeccionados em material com brilho delicado. Nossa coleção de produtos de cobre esconde a vontade de trazer de volta os tempos, quando os objetos utilitários acompanhavam o homem quase toda a sua vida, e não apenas por um momento, escolhendo tais itens você os convida por muito tempo para sua casa. Candeeiros, lavatórios, lavatórios e banheiras feitos à mão em cobre forjado são a quintessência de um estilo requintado, inspirado na tradição centenária dos artesãos mexicanos. Na época de ouro da forja do cobre, a localidade de Santa Clara del Cobre, famosa pela produção de tigelas de cobre, era inteiramente dependente do artesanato em cobre.

    Especificação
      • Material: hand-forged copper
      • Dimensions: diameter 40 cm
      • Height: 37 cm
      • Included:
      • Lampshade forged by an artist in Mexico
      • Fast shipping from our warehouse in Poland
      • Possibility to exchange or return the product without giving any reason
      • Safe packing
    Especificação técnica
    • Ref. únicabola-l-copper-ceiling-pendant-lamp
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-08
    • Número da edição1
    • Altura (mm)370
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Afins
    • Material principalCobre
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Forro
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit