Publique seus produtos
Forty3 wall-hung toilet FOS04

Forty3 wall-hung toilet FOS04

Traduzido pelo Google,
Panela suspensa fornecida com sistema de fixação oculto inferior. Dreno 4,5 / 3 Lt.
Especificação técnica
  • Ref. únicaForty3-wall-hung-toilet-FOS04
  • Família de produtoToilets
  • Grupo de produtosForty3
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-20
  • Número da edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)430
Afins
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Desenhado emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso Neto (kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrição Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClassToilets

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit