Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

BASE RENOVATION SET F. SHR/B-IN/A1301NU

Ref. Exclusiva: A6729
Marca: Ceramica Dolomite
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Shower mixers
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
Base-Set di rinnovo incasso doccia.

Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 0.34

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L8212
Uniclass 1.4 Descrição: Fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Descrição: Shower manual water supply sets
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descrição: Shower Mixers
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valor
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Brass

BIMobject®