Publique seus produtos
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja
Barrel Roof Tile 40x15 Añeja

    Barrel Roof Tile 40x15 Añeja

    Traduzido pelo Google,
    A Telha Barril Verea é o resultado de um processo de pesquisa e design que visa obter um produto com resistência excepcional ao longo do tempo. A durabilidade da nossa Telha Barril em qualquer condição climática é cinco vezes maior que o mínimo exigido pela norma vigente. A grande variedade de acabamentos naturais, possibilitados pela utilização de argilas de alta qualidade, permite a harmonia entre a cobertura e a envolvente. A Verea, como fabricante especialista de um produto de alta qualidade, oferece uma garantia excepcional de 50 anos em todas as suas telhas cerâmicas.
    Especificação técnica
    • Ref. únicacurva-40x15-aneja
    • Família de produtoRoof Tile
    • Grupo de produtosBarrel Roof Tile
    • TipoMaterial de Construção
    • Data de publicação2018-05-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)150
    Afins
    • Material principalCerâmica
    • Desenhado emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso Neto (kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrição Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniClassCeramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • Título UniFormat II da CSIRoof Coverings

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit