Publique seus produtos
Wall-Mounted Manual Faucet with 6" Centers, 835-RCF

Wall-Mounted Manual Faucet with 6" Centers, 835-RCF

Traduzido pelo Google,
  • Centros: centros fixos de 6"
  • Série de torneiras: 835
  • Acabamento: Cromo Bruto
  • Montagem: Parede
  • Categoria do produto: Torneiras manuais para pia
  • Acabamento: As alças incluem índice codificado por cores
Especificação técnica
  • Ref. única835-rcf--manual-sink-faucet
  • Família de produtoManual Sink Faucets
  • Grupo de produtos835 Series
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-26
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalCromado
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrição Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets

Disponibilidade regional