Publique seus produtos
RBF Heat Trace or Pipe Sensor
RBF Heat Trace or Pipe Sensor
    Chromalox

    RBF Heat Trace or Pipe Sensor

    Traduzido pelo Google,


    • Aplicações de detecção de traço de calor ou tubo
    • Bainha de Aço Inoxidável 316
    • Cabeças Resistentes à Umidade
    • Abertura do fio de extensão rosqueada NPT de 3/4" ou 1/2"
    • Padrão de perna fria de 4" a 8" para profundidades de isolamento variáveis
    • 100 ohm RTD, &plusmin; 0,12% de precisão
    • Sonda RTD Isolada em Fibra de Vidro
    • RTD ou transmissor universal disponível (deve especificar a faixa de temperatura)


    Especificação

    Especificação técnica
    • Ref. únicachromalox-rbf-heat-trace-or-pipe-sensor
    • Família de produtoIndustrial
    • Grupo de produtosHeat Trace RTD
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-05
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Elétricas - Sensores
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Descrição Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Número OmniClass23-27 11 11 23
    • Título OmniClassTemperature Sensors

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit