Publique seus produtos
Linen Chute, Stainless Steel Door

Linen Chute, Stainless Steel Door

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido pelo Google,
Nossas rampas de linho elevam a fasquia

Tal como acontece com as nossas calhas de lixo, as nossas calhas de linho são mais bonitas, mais duradouras, mais fáceis de limpar e requerem menos manutenção. Nossas calhas de linho também são equipadas com a única porta de entrada no mercado com painéis e saias de aço inoxidável dianteiros e traseiros.

Nossas rampas de lavanderia residenciais têm portas de entrada feitas de painéis de aço inoxidável extremamente duráveis

Projetamos nossas calhas de roupa de cama ou de lavanderia residencial para incluir a única porta de entrada do mercado com painéis e saias de aço inoxidável dianteiros e traseiros. Isso significa que nossas calhas de lavanderia são construídas para suportar anos de uso regular e pesado.

Componentes Típicos de Montagem de Chute de Linho

Seção de calha de linho Seção de calha de linho padrão para manuseio centralizado de roupas sujas. Todos os materiais são pré-fabricados de acordo com as especificações do desenho da loja. São fornecidas juntas de dilatação permitindo pequenas variações de altura. Esses chutes são feitos de aço aluminizado resistente a impacto e corrosão de calibre 16. Aço inoxidável disponível mediante solicitação.

Porta de calha de linho Entrada manual padrão, silenciosa, de fechamento automático, com dobradiça lateral, 1 1/2 hora, 250°, as portas rotuladas UL “B” atendem ao padrão da Divisão de aceitação de materiais e equipamentos da cidade de Nova York.

Porta de descarga da calha de linho Para descarga embutida na parede, um tipo de tremonha, com fechamento automático, dobradiça superior, porta da tremonha é fornecida com elo fusível de 165°. (O dreno é opcional).

Topo de ventilação da calha de linho Abertura de diâmetro total da mesma bitola da calha, estendendo-se no mínimo 3 pés (de acordo com a NFPA) acima do teto com tampa de segurança de metal.

Componentes de montagem de calha de linho opcionais

Flanges de retenção de piso Chapa galvanizada de calibre 22 (vinte e dois) com flange sob o convés na penetração para retenção do material corta-fogo.

Unidade de Sanitização Pode estar localizada na calha acima da entrada superior. Limpa e desinfeta o interior da calha por ativação manual.

Isolamento acústico Para reduzir o ruído, o produto é pulverizado na fábrica sobre revestimento acústico e almofadas isolantes.

Intertravamento elétrico Mecanismo de travamento que bloqueia outras portas de calha, quando uma entrada está em uso.

Portas de acesso Uma porta de aço inoxidável (12"x12") é padrão com a etiqueta 'UL'.

Porta de passagem Localizada na parede da sala de descarga. Dobradiça lateral, 18"W x 18"H com forro através da parede.

Especificação
  • CHUTES International designs and manufactures high-quality internal trash chutes and linen chutes for residential, commercial, and high-rise buildings. Their durable external steel chutes and external plastic chutes are ideal for construction sites requiring temporary jobsite chutes for debris removal. They also provide chute compactors and sorters, along with a full line of chute and compactor parts to keep systems running efficiently. To maintain hygiene, CHUTES International offers Odor Butler odor control solutions and professional chute maintenance and cleaning services, including power-wash cleaning, preventative maintenance agreements, and emergency chute repair. Their experts specialize in trash compactor repair services, stainless steel chute doors, and UL-compliant chute systems to ensure NFPA compliance chute inspections are easily passed. For construction sites, the company provides accordion discharge chutes and American-made debris removal systems that streamline waste management. With a reputation for chute engineering and manufacturing excellence, CHUTES International is the go-to source for chute installation services, chute deodorizing services, and clogging solutions for any building type.

Especificação técnica
  • Ref. únicachutes_linen-chute
  • Família de produtoLaundry and Linen Chutes
  • Grupo de produtosInternal Chutes
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-13
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit