Publique seus produtos
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display
LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display

    LG Cisco Optimized 86" UHD - Dual Display

    Traduzido pelo Google,

    A nova tela grande Ultra HD, Série UH5C, suporta a exibição de conteúdo Ultra HD, bem como um layout de conteúdo dividido para mostrar até 4 imagens divididas em uma tela. Seu benefício permite que você crie vários formatos de conteúdo para entregar mensagens comerciais de forma eficaz. Além disso, é aprimorado no gerenciamento de conteúdo. Com modelos de conteúdo básico incorporados, você pode criar e editar conteúdo de forma simples e rápida em seu dispositivo móvel ou display de sinalização.

    Características principais

    • Brilho (Tip.): 500 cd/m²
    • Moldura: Moldura uniforme de 14,7 mm
    • Profundidade: 60,6 mm / sem logotipo, alça
    • Interface: DP / HDMI / DVI / RS232C / RJ45 / Sensor de Pixel / Cartão SD / USB



    Especificação técnica
    • Ref. únicacisco-lg-86-display-dual
    • Família de produtoVideo Conferencing
    • Grupo de produtosTelePresence
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-24
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Comunicação
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCVideoconferencing systems
    • Código UNSPSC45111902
    • Código Uniclass 2015Ss_75_10_21_88
    • Descrição Uniclass 2015Telecommunications systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.29
    • Título CSI MasterFormat 2014Integrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • Número OmniClass23-37 00 00
    • Título OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit