Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

IRYS

Ref. Exclusiva: cle-iry-1
Marca: Clestra
Familia do produto: Internal partitions
Grupo do produto: POD system
Largura (mm): 2600
Altura (mm): 2575
Profundidade (mm): 2600
Data de publicação: 2017-06-23
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)
IRYS CLASSIC is an autonomous, self-supporting space, independent of the structure of the building. It incorporates lighting, air treatment and electricity networks. This version of IRYS offers many possibilities for fittings. On the inside, the Office or Meeting area provides a place for working quietly, for discussing, and for sharing. On the outside, the canopy offers a friendly welcome and opens up the range of possibilities towards Lounge, Bistro, Office or Meeting areas. The design and finish contribute to obtaining top-class acoustic performance.

LIVE WALL
IRYS CLASSIC has 4 vertical faces:
1 panel with wooden cladding,
2 micro-perforated steel panels,
1 panel integrating a whiteboard and wooden cladding.

FINISHES
Ceiling channel: colour-coated steel, RAL 9006
Floor channel: colour-coated steel, BG 452
Ceiling and Live wall (inside): micro-perforated steel, RAL 9010
Bridge and Canopy : wood laminates, Palissandre de Rio
AVAILABLE IN 1 WEEK
Visit us www.clestra.com


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Mobiliário - Divisórias de Escritórios
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Panels or paneling
Código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descrição: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descrição: Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 25-12-65
NBS Reference Descrição: Panel Partition Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

BIMobject®