Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

M2

Ref. Exclusiva: cle-met-2
Marca: Clestra
Familia do produto: Internal partitions
Grupo do produto: Relocatable partitions
Profundidade (mm): 83
Data de publicação: 2016-06-01
Número da edição: 2
Tipo: Conjunto (multiplos objetos)
Download (4)
Metropolines 2: a new multiple, functional and pragmatic partition system allows the designer to meet the needs of today, whilst incorporating the flexibility for future change. The choice of materials, layouts and finishes is enormous.
Visit us www.clestra.com


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Panels or paneling
Código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: JK30
Uniclass 1.4 Descrição: Panel partitions
Uniclass 2.0 Código: SS-25-12-65
Uniclass 2.0 Descrição: Panel Partition Systems
NBS Reference Código: 25-12-65
NBS Reference Descrição: Panel Partition Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados