Publique seus produtos
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e
Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e

    Emergency Help Point® Communication Call Box, Model CB 2-e

    Traduzido pelo Google,

    O CB 2-e é o Help Point de parede mais popular e econômico da Code Blue. Destacada por nossa construção em aço inoxidável ou aço pintado de 0,105 de espessura, esta estação de emergência de montagem em parede apresenta um farol/estroboscópio de alta intensidade e VoIP ou viva-voz analógico de emergência. Ele também pode incluir um alto-falante de endereço público integrado opcional ou uma caixa com temperatura controlada que pode aceitar um desfibrilador externo automático (DEA), tornando-o uma excelente opção para estacionamentos, entradas de dormitórios, corredores e centros de transporte público.



    Especificação técnica
    • Ref. únicacodeblue-005
    • Família de produtoIntercom Systems
    • Grupo de produtosHelp Points®
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-19
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)32.2
    • Largura (polegadas)12
    • Profundidade (polegadas)7.88
    Afins
    • Material principalAço inox
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso Neto (kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEletrônicos - Comunicação
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit