Publique seus produtos
CARE 343 - 80x70 cm
Constella

CARE 343 - 80x70 cm

Traduzido pelo Google,

As mesas de mudança da série 343 são feitas de Dupont Corian.
Os trocadores são adaptados para hospitais, escolas e pré-escolas.
Os produtos adaptados para uso duro em ambientes educacionais.

A mesa pode ser ajustada conforme necessário.
Também outras cores sob consulta.

A estrutura exclusiva do material DuPont Corian o torna uma excelente escolha para trocadores em ambientes de saúde pública.

  • Para ambientes públicos, a superfície não porosa de Corian é perfeita porque é fácil de limpar e renovar.
  • Corian resiste a manchas comuns de, por exemplo, sangue, betadina e violeta genciana.
  • Propriedades higiénicas certificadas pela LGA (estabilidade contra bactérias e fungos de acordo com a norma europeia DIN EN ISO 846).
  • Corian vem em muitas cores brilhantes e bonitas que ajudam a estimular o desenvolvimento inicial das crianças em cuidados neonatais e enfermarias pediátricas.
Características e benefícios
  • Trocador feito de Dupont Corian sem costura com colchão
  • Ajustável eletricamente 75 - 115 cm acima do chão
  • Independente com pés ajustáveis
  • Controle de mesa fácil de usar
  • Componentes eletrônicos aprovados de acordo com EN 60601-1 para produtos de tecnologia médica
Equipamento padrão

- Colchão (LxPxT) 576x676x30 mm
- Superfície de estacionamento 200 mm
- Controle de mesa

Possibilidades personalizadas
- Outras dimensões e cores sob consulta para orçamento

Especificação
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



    Garanti
    2 år

    CE
Especificação técnica
  • Ref. únicamca891
  • Família de produtoSkötbord
  • Grupo de produtosVård & Omsorg
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número da edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)700
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioSuperficie dura
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectHospitalar - Todos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • Título UniFormat II da CSIFURNISHINGS

Disponibilidade regional

Europa
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit