Publique seus produtos
Contura 620G Fireplace
Contura

Contura 620G Fireplace

Traduzido pelo Google,
O Contura 620G Style está equipado com Powerstone de retenção de calor e amortecedor de convecção como padrão. Se você escolher a tampa em vez da prateleira de aquecimento acima da porta, também há espaço para ainda mais Powerstone. Isso significa que você obtém ainda mais calor de suas toras porque o calor é retido na pedra. O modelo tem uma porta de vidro.
Especificação técnica
  • Ref. únicaC620G
  • Família de produtoContura
  • Grupo de produtosFireplace
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-18
  • Número da edição1
  • Altura (mm)1290
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)515
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioFerro fundido
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso Neto (kg)250
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareira
  • Classificação IFCObjeto
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClassFireplaces

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit