Publique seus produtos
Pared Dinamarca Azul Cu 250mm x 350mm
Corona

Pared Dinamarca Azul Cu 250mm x 350mm

Pared Dinamarca Azul Cu 250mm x 350mm
Especificação técnica
  • Ref. únicaPared_Dinamarca_Azul_Cu_250mm_x_350mm
  • Família de produtoCeramica
  • Grupo de produtosModernas colores
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número da edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)6.8
Afins
  • Material principalCerâmica
  • Desenhado emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Outros
  • Código ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrição Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13
  • Título OmniClassWall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • Título UniFormat II da CSIWall Finishes

Disponibilidade regional

América do Norte América do Sul
Anguilla
Brasil
Antigua and Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Barbados
Peru
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit