Publique seus produtos
Piso Mikonos Arcoiris Ard Verde Cd 338mm x 338mm
Corona

Piso Mikonos Arcoiris Ard Verde Cd 338mm x 338mm

Traduzido pelo Google,
Piso Mykonos Arcoiris Ard Verde Cd 338mm x 338mm
Especificação técnica
  • Ref. únicaPiso_Mikonos_Arcoiris_Ard_Verde_Cd_338mm_x_338mm
  • Família de produtoCeramica
  • Grupo de produtosMarmolizado
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número da edição1
  • Altura (mm)338
  • Largura (mm)338
  • Profundidade (mm)6.8
Afins
  • Material principalCerâmica
  • Desenhado emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPisos - Outros
  • Código ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrição Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClassCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • Título UniFormat II da CSIFloor Finishes

Disponibilidade regional

América do Norte América do Sul
Anguilla
Brasil
Antigua and Barbuda
Colombia
Aruba
Ecuador
Barbados
Peru
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit