Publique seus produtos
Piso Tripoli Multicolor Cd 600mm x 600mm
Corona

Piso Tripoli Multicolor Cd 600mm x 600mm

Traduzido pelo Google,
Cd Multicolor Piso Tripoli 600mm x 600mm
Especificação técnica
  • Ref. únicaPiso_Tripoli_Multicolor_Cd_600mm_x_600mm
  • Família de produtoCeramica
  • Grupo de produtosMarmolizado
  • TipoMaterial de Construção
  • Data de publicação2020-09-22
  • Número da edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)8.3
Afins
  • Material principalCerâmica
  • Desenhado emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPisos - Outros
  • Código ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrição Uniclass 2015Ceramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniClassCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • Título UniFormat II da CSIFloor Finishes

Disponibilidade regional

América do Norte América do Sul
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit