Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Insulated sill in porcelain

Ref. Exclusiva: Windowsill_Insulation-Cover-App_Davanzale-Coibentato-In-Gres-Porcellanato
Marca: Cover App
Familia do produto: Windowsill
Grupo do produto: Insulation
Data de publicação: 2019-05-10
Número da edição: 1
Tipo: Mostruário (modelo)
Download (2)
Cover App, the patented sill, was created to eliminate the thermal bridge in the presence of marble windowsills, a crucial and difficult solution in the field of building cladding, in particular with a eifs.
The thermal bridge is removed applying Cover App on top of the existing sill.

There are many different colours to personalize your sill.


Material principal: Extruded polystyrene (XPS)
Material secundario: Porcelain
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Windows - Other
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L3242
Uniclass 1.4 Descrição: Sills
Uniclass 2.0 Código: PR-80-77-28
Uniclass 2.0 Descrição: External Extension Sills
Uniclass 2015 Código: Pr_25_93_52_28
Uniclass 2015 Descrição: External extension sills
NBS Reference Código: 80-77-28
NBS Reference Descrição: External Extension Sills
CSI MasterFormat 2014 Code: 06 46 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Stops, Stools, and Sills
OmniClass Número: 23-13 21 23 13
OmniClass Título: Masonry Sills and Thresholds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Windows - Other

Nome Valor
Material Polystyrene
Width 900

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados