Publique seus produtos
Transformers: NORATEL - 3LT10
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT10

Traduzido pelo Google,

TRANSFORMADOR <20 KVA

Gabinete transformador trifásico que pode ser usado em ambientes internos e externos.

Especificação
    • Depth x Width x Height (mm) - 400 x 427 x 515
    • Transformer Voltage from/to 230V to 400V / 400V to 230V
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Especificação técnica
  • Ref. únicaNORATEL3LT10
  • Família de produtoTemporary Power
  • Grupo de produtosTransformers
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número da edição1
Links
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade regional

Europa
Norway
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit