Publique seus produtos
GLS-OIR-W-2500 - Passive Infrared Wall Mount Occupancy Sensor, 2500 Sq. Ft.

GLS-OIR-W-2500 - Passive Infrared Wall Mount Occupancy Sensor, 2500 Sq. Ft.

Traduzido pelo Google,

Os sensores Crestron Green Light® oferecem uma solução poderosa e econômica para reduzir os custos de energia e aprimorar a funcionalidade dos sistemas de iluminação e ambientais. O GLS-OIR-W-2500 é um sensor de ocupação de montagem em parede ou teto projetado para grandes áreas de até 2.500 pés quadrados para detectar quando a sala está ocupada. O sensor de movimento infravermelho passivo e autoadaptativo avançado oferece excelente confiabilidade para controle de iluminação, controle climático e outros dispositivos na sala.

Características principais:

  • Sensor de ocupação para montagem em parede ou teto
  • Detecção de movimento infravermelho passivo
  • Suporte de montagem versátil de torção e trava
  • Ajuste de giro 80° vertical x 60° horizontal
  • 110 graus, cobertura de 2500 pés quadrados
  • Detecção precisa e confiável
  • Operação auto-adaptável controlada por microprocessador
  • Circuito totalmente digital para baixo custo e alta confiabilidade
  • Reconhecimento de luz ambiente integrado
  • Interface do sistema de controle via entrada Cresnet[2] ou Versiport I/O
  • Compatível com EMerge Alliance®
Especificação técnica
  • Ref. únicacrestron-010
  • Família de produtoLighting & Environment
  • Grupo de produtosSensors
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-10
  • Número da edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectEletrônicos - Comunicação

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit