Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Defender Series BW8100 Blast Resistant Fixed Window

Ref. Exclusiva: crl-usalum-series-bw8100
Marca: C.R. Laurence
Familia do produto: Windows
Grupo do produto: Aluminum Windows
Data de publicação: 2018-08-10
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)

The Series BW8100 Fixed Window offers that rare combination of durability and toughness to meet blast mitigation requirements. The Defender Series of Blast Mitigation products are designed to provide protection for DoD and private sector facilities. Other Defender Series products include Storefront, Curtain Wall, Projected Windows, Horizontal Sliding, and Single Hung Windows. 

• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Tested to AAMA CW60
• Thermally Insulated-NFRC Certified
• U-Factors as Low as 0.34
• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Typical Building Conditions
• Choice of Block or Fin Frame
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• Accessories Such as Mulling Bars, Subsills, Head and Jamb Channels are Available
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 60" x 90" (1524 x 2286 mm)
• Made in the USA


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Janelas - Janelas Fixas
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Fixed windows
Código UNSPSC: 30171609
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Descrição: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição: Doors and windows
NBS Reference Código: 25-30-95-28
NBS Reference Descrição: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass Número: 23-17 13 13 11
OmniClass Título: Metal Fixed Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Nome Valor
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Fixed
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®