Publique seus produtos
CWS Paradise Paper Bin

CWS Paradise Paper Bin

Traduzido pelo Google,
Caixote do lixo nas versões de 23 l e 43 l. Fabricado em plástico, com tampa removível com abertura oculta. Pode ser colocado no chão ou montado na parede. Vem completo com materiais de fixação, entrega e instalação. Caixotes do lixo: Caixote do Papel Paradise 23l: 4302000 Formato: 336 × 550 × 225 mm Peso: 1,68 Kg Caixote do Papel Paradise 43l: 4301000 Formato: 425 × 565 × 285 mm Peso: 2,10 Kg Sacos do lixo: vários sacos do lixo em diferentes tamanhos e cores
Especificação técnica
  • Ref. única4302000
  • Família de produtoCWS ParadiseLine
  • Grupo de produtosPaper bin
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-17
  • Número da edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)336
  • Profundidade (mm)225
Afins
  • Material principalPBT
  • Material secundárioABS
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emItaly
  • Peso Neto (kg)1.68
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Lixeiras
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade regional

Europa Ásia
Austria
China
Belgium
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Liechtenstein
Luxembourg
Netherlands
Poland
Romania
Slovakia
Slovenia
Sweden
Switzerland
Vatican City