Publique seus produtos
MUR1 Foundation wall
Danosa

MUR1 Foundation wall

Traduzido pelo Google,
Parede de fundação: - Impermeabilização: Membrana betuminosa monocamada aderida (SBS) - Isolamento térmico: Poliestireno extrudado (XPS) VANTAGENS: - Impermeabilização com alta elasticidade e grande durabilidade. - Aplicação com maçarico. - Membrana impermeabilizante auto-regenerativa. - Impermeabilização aderida de uma camada. - Grande capacidade de contornar fissuras. - Membrana impermeabilizante resistente a microorganismos e ferrugem. - Isolamento térmico com alta resistência à compressão e baixa absorção de água. - Sistema de drenagem com alta resistência à compressão. - Declaração Ambiental do Produto (EPD). APLICAÇÕES: - Edifícios logísticos e industriais. - Edifícios de atendimento ao público: centros comerciais. - Edifícios residenciais públicos ou privados. - Edifícios de ensino: escolas, universidades e creches. - Edifícios administrativos e corporativos. - Edifícios médicos: hospitais, ambulatórios e asilos.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: IMPRIDAN 100
    - Description: organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces.
    - Property: adhesion
    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN 30 P ELAST
    - Description: is a waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface. Composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.
    - EN 13969: Bituminous damp proof sheets including bituminous basement tanking sheet.

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR
    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption.
    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)
    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    DRAINAGE AND FILTRATION:

    - Product: DANODREN H25 PLUS
    - Description: high density polyethylene (HDPE) brown nodular sheet bonded by thermofusion to a nonwoven calendered polypropylene geotextile. Its main use is for protection and vertical drainage.
    - Property: drainage (ISO 12958)
    - Value: 4,8 l/m·s

    DRAINAGE:

    - Product: TUBODAN 160
    - Description: It is a tube made of high density polyethylene corrugated, highly flexible and perforated around its perimeter.
    - Property: Infiltration surface
    - Value: 782 cm2/m

    FILTRATION:

    - Product: DANOFELT PY 200
    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.
    - Property: Weight
    - Value: 200 g/m²

Especificação técnica
  • Ref. únicaMUR1
  • Família de produtoBituminous Waterproofing
  • Grupo de produtosFoundations
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAsfalto
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Desenhado emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrição Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • Título CSI MasterFormat 2014Elastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-11 17 13
  • Título OmniClassRetaining Walls
  • CSI UniFormat II CodeA2020
  • Título UniFormat II da CSIBasement Walls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit