Publique seus produtos
PFE1 Fountain and pond
Danosa

PFE1 Fountain and pond

Traduzido pelo Google,
Fontes e libras. - Impermeabilização: Membrana à base de poliureia VANTAGENS - Sistema de impermeabilização contínuo sem sobreposições, excelente aderência e adaptável a suportes complicados. - Sistema de impermeabilização com excelente resistência mecânica, abrasão e mudanças de temperatura. - Boa resistência química em imersão permanente e hidrólise. - Aplicação por projeção quente com alta performance. Cura rápida e colocação em serviço. - Elevada elasticidade, é capaz de colmatar fissuras mesmo a baixas temperaturas. - Ambientalmente amigável. Livre de solventes, plastificantes e VOC's. APLICAÇÕES - Piscinas exteriores. - Fontes ornamentais. - Parques aquáticos: tobogãs, atrações aquáticas, embarcações de recepção. - Parques temáticos: aquários, dolphinariums.
Especificação
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS PRIMER - Product: DANOPRIMER EP - Description: High adhesion epoxy primer, even on surfaces with a high residual humidity. Fast setting even at low temperatures. - Property: Adhesion resistance - Value: 3,8 N/mm2 WATERPROOFING - Product: DANOCOAT 250 - Description: Pure polyurea with good chemical resistance, very fast setting, excellent resistance to abrasion and high elasticity. - ETE 17/0401: Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, based on Pure Polyurea SEALING AND FINISHING - Product: DANOCOAT PAS 600 - Description: Aliphatic polyurea, highly chemical resistant to abrasion and UV rays. Elevated hardness.High solids content more than 95%. - Property: tensile strength (ISO 527-3) - Value: 36 N/mm2
Especificação técnica
  • Ref. únicaPFE1
  • Família de produtoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosInstallations
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-18
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalPoliureia
  • Desenhado emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Outros
  • Classificação IFCTelhado
  • Código Uniclass 2015Co_32_65_64
  • Descrição Uniclass 2015Ponds
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 57 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sprayed Polyurethane Foam Roofing
  • Número OmniClass23-13 39 31
  • Título OmniClassRoof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • Título UniFormat II da CSIRoof Coverings

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit