Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Helena kaareva suihkukulma 90x90 cm kromi/kirkas

Ref. Exclusiva: SD6113605F
Marca: Dansani-FI
Familia do produto: Shower enclosures
Grupo do produto: Helena
Largura (mm): 900
Altura (mm): 1900
Profundidade (mm): 900
Data de publicação: 2013-09-09
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Denmark
Fabricado em: Denmark

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Box
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L72142
Uniclass 1.4 Descrição: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Curtains
NBS Reference Código: 35-75-77
NBS Reference Descrição: Shower Curtains

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados