Publique seus produtos
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Traduzido pelo Google,
    As cercas de bambu com bambu fundido estão se tornando populares devido à sua durabilidade; sua classificação de Classe A, compatível com WUI, dimensionalmente estável, não deformará ou deformará, zero VOC, sem lixiviação e instala 30% mais rápido. Todas as nossas pranchas de bambu são projetadas para 6 pés de comprimento. Cercas com dassoXTR Lumber tem garantia de 30 anos. As madeiras dassoXTR são facilmente instaladas em postes de madeira tratada ou em postes galvanizados de canal em U. Você pode ser criativo ao usar o dassoXTR Fused Bamboo Lumber como obturador instalando-os verticalmente com trilhos ou horizontalmente em uma única linha ou linha dupla. Você pode até misturar as diferentes tábuas de largura de madeira para criar um efeito tridimensional em sua cerca. Clique na página de detalhes do produto para ver fotos de várias ideias de cercas.
    Especificação
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Grade: AA/CC (A-grade on one side and C-grade the other)
      Actual Size: 3/4+" X 12+" X 6' amd extra 5/4" trim
      Lin.ft. per piece: 6.1
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    Especificação técnica
    • Ref. únicaEPC-LUM20-307F-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • Família de produtodassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupo de produtosdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-28
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)0.79
    • Largura (polegadas)12.08
    • Profundidade (polegadas)73.23
    Afins
    • Material principalBamboo
    • Material secundárioCompósito
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso Neto (kg)29.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Grades
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWood fencing
    • Código UNSPSC30152002
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_38
    • Descrição Uniclass 2015Hardwood fence boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 31
    • Título OmniClassWood Fences
    • CSI UniFormat II CodeB20
    • Título UniFormat II da CSIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    Canada
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit